??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-33-11.1
Bill of material
HCLC-33-11.1
PN
Part Number
HCLC-33-11.1
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 33uH, 11.1A, 0.01Ohm
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
15,7 uH
DCRC
DC Rated Current
11,1 A
DCR
DC Resistance
0,010 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce