??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-330-4.0
Bill of material
HCLC-330-4.0
PN
Part Number
HCLC-330-4.0
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 330uH, 4A, 0.077Ohm
INDUCTANCE
Inductance
330 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
141,9 uH
DCRC
DC Rated Current
4,0 A
DCR
DC Resistance
0,077 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce