??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-330-4.0
Bill of material
HCLC-330-4.0
PN
Part Number
HCLC-330-4.0
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 330uH, 4A, 0.077Ohm
INDUCTANCE
Inductance
330 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
141,9 uH
DCRC
DC Rated Current
4,0 A
DCR
DC Resistance
0,077 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм