??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-68-7.6
Bill of material
HCLC-68-7.6
PN
Part Number
HCLC-68-7.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 68uH, 7.6A, 0.022Ohm
INDUCTANCE
Inductance
68 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
33,9 uH
DCRC
DC Rated Current
7,6 A
DCR
DC Resistance
0,022 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce