??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-68-7.6
Bill of material
HCLC-68-7.6
PN
Part Number
HCLC-68-7.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 68uH, 7.6A, 0.022Ohm
INDUCTANCE
Inductance
68 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
33,9 uH
DCRC
DC Rated Current
7,6 A
DCR
DC Resistance
0,022 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм