??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-82-7.1
Bill of material
HCLC-82-7.1
PN
Part Number
HCLC-82-7.1
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 82uH, 7.1A, 0.024Ohm
INDUCTANCE
Inductance
82 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
39,0 uH
DCRC
DC Rated Current
7,1 A
DCR
DC Resistance
0,024 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм