??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HCS - 铝合金滚花控制手轮
明细表
HCS-62-R10-A
CN
型号
D
直径 D
mm
R
直径 R
10 mm
L
尺寸 L
17 mm
D1
直径 D1
mm
H
尺寸H
23 mm
A
尺寸 A
13 mm
S
尺寸 s
10 mm
H1
尺寸 h
3.8 mm
D2
直径 d
mm
B
直径 B
mm
G
尺寸 G
mm
MASS
质量
g