HCTC-2.4-17
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-2.4-17
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_2_4_17/hctc_2_4_17.prj},{NB=HCTC-2.4-17},{PN=HCTC-2.4-17},{DESC=High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=136},{DCRC=2,3},{DCR=0,33},{MAXH=1,45},{INDUTANCEMH=30},{MAXW=0,815},{SHA256=Uz+bJN+VK0Y3Pz36BRjJlM/NqcdFe6zO6pWMXYHUYmQ=},{INAME=00014__hctc2d22e42d17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.4-17 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.4-17
PN
Part Number
HCTC-2.4-17
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
136
uH
DCRC
DC Rated Current
2,3
A
DCR
DC Resistance
0,33
Ohm
MAXH
Max Height
1,45
인치
INDUTANCEMH
Indutance
30
mH
MAXW
Max Width
0,815
인치