??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.5-12.5 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.5-12.5
PN
Part Number
HCTC-2.5-12.5
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 10 mH, 2.4 A, 0.17 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
45 uH
DCRC
DC Rated Current
2,4 A
DCR
DC Resistance
0,17 Ohm
MAXH
Max Height
1,2 Pouce
INDUTANCEMH
Indutance
10 mH
MAXW
Max Width
0,606 Pouce