HCTC-2.5-2.4
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-2.5-2.4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_2_5_2_4/hctc_2_5_2_4.prj},{NB=HCTC-2.5-2.4},{PN=HCTC-2.5-2.4},{DESC=High Current Toroidal Choke, 1 mH, 10 A, 0.01 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=4,5},{DCRC=10},{DCR=0,01},{MAXH=1,2},{INDUTANCEMH=1},{MAXW=0,606},{SHA256=WwTMhoKiz9ls6F2Cydr3s92iYxRIgDhnIrcxDfSbWNc=},{INAME=00016__hctc2d22e52d22e4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.5-2.4 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.5-2.4
PN
Part Number
HCTC-2.5-2.4
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1 mH, 10 A, 0.01 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
4,5
uH
DCRC
DC Rated Current
10
A
DCR
DC Resistance
0,01
Ohm
MAXH
Max Height
1,2
인치
INDUTANCEMH
Indutance
1
mH
MAXW
Max Width
0,606
인치