??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.5-2.4 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.5-2.4
PN
Part Number
HCTC-2.5-2.4
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1 mH, 10 A, 0.01 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
4,5 uH
DCRC
DC Rated Current
10 A
DCR
DC Resistance
0,01 Ohm
MAXH
Max Height
1,2 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
1 mH
MAXW
Max Width
0,606 Дюйм