??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-30-2.3 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-30-2.3
PN
Part Number
HCTC-30-2.3
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 12 mH, 4 A, 0.11 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
57 uH
DCRC
DC Rated Current
4 A
DCR
DC Resistance
0,11 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 Pouce
INDUTANCEMH
Indutance
12 mH
MAXW
Max Width
0,815 Pouce