??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-30-2.3 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-30-2.3
PN
Part Number
HCTC-30-2.3
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 12 mH, 4 A, 0.11 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
57 uH
DCRC
DC Rated Current
4 A
DCR
DC Resistance
0,11 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
12 mH
MAXW
Max Width
0,815 Дюйм