??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-36-2.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-36-2.9
PN
Part Number
HCTC-36-2.9
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1 mH, 4.8 A, 0.022 DCR , Max Height 0.9in., Max Width 0.455in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
7 uH
DCRC
DC Rated Current
4,8 A
DCR
DC Resistance
0,022 Ohm
MAXH
Max Height
0,9 Pouce
INDUTANCEMH
Indutance
1 mH
MAXW
Max Width
0,455 Pouce