HCTC-36-2.9
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-36-2.9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_36_2_9/hctc_36_2_9.prj},{NB=HCTC-36-2.9},{PN=HCTC-36-2.9},{DESC=High Current Toroidal Choke, 1 mH, 4.8 A, 0.022 DCR , Max Height 0.9in., Max Width 0.455in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=7},{DCRC=4,8},{DCR=0,022},{MAXH=0,9},{INDUTANCEMH=1},{MAXW=0,455},{SHA256=k9YdkT28DshWmrH+R1Uply7y1uLGk49vVDw1bQNT6f8=},{INAME=00020__hctc2d362d22e9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-36-2.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-36-2.9
PN
Part Number
HCTC-36-2.9
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1 mH, 4.8 A, 0.022 DCR , Max Height 0.9in., Max Width 0.455in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
7
uH
DCRC
DC Rated Current
4,8
A
DCR
DC Resistance
0,022
Ohm
MAXH
Max Height
0,9
인치
INDUTANCEMH
Indutance
1
mH
MAXW
Max Width
0,455
인치