??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-5-3.7 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-5-3.7
PN
Part Number
HCTC-5-3.7
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 2.5 mH, 12.5 A, 0.011 DCR , Max Height 1.5in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
12,5 uH
DCRC
DC Rated Current
12,5 A
DCR
DC Resistance
0,011 Ohm
MAXH
Max Height
1,5 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
2,5 mH
MAXW
Max Width
0,815 Дюйм