??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企业股份有限公司
描述
HCWG-1.5-A - 齿轮-模数1.5-A型式
明细表
HCWGT-1.5-A-15-15-8
PN
HCWGT-1.5-A-15-15-8
ROHS
綠色檢驗
YES
TYPE
MA
材質
S45C
ST
表面处理
-
PR
压力角
20°
MO
1.5
Y
齿轮型式
A
T
齿数
mm
B
15 mm
D
mm
输入参数值: D
mm
cm
inch
ft
DP
节圆直径
22.5 mm
WED
網站
網站