You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Tamam
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
Türkçe
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Column level indicators HCX.127-M12
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HCX.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcx/hcx_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCX.127-M12},{PARTNUMBER=11351},{DESCRIPTION=HCX.127-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=161},{DIM07=80},{DIM08=23},{DIM09=17.0},{DIM10=12.5},{DIM11=127},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=12},{WEIGHT=138},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{TYP=1.000},{PPATH=hcx_asmtpl.prj},{F=6.000},{A=2.500},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCX. - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCX.127-M12
PARTNUMBER
Code
11351
11351
DESCRIPTION
Description
HCX.127-M12
HCX.127-M12
DIM01
f
127
127
mm
DIM02
Ø d G7
M12
M12
DIM03
A
23
23
mm
DIM04
B
18
18
mm
DIM05
C
31
31
mm
DIM06
L
161
161
mm
DIM07
e
80
80
mm
DIM08
m
23
23
mm
DIM09
r
17.0
17.0
mm
DIM10
d'-0.2
12.5
12.5
mm
DIM11
f'±0.2
127
127
mm
DIM12
Thermometer
-
-
°C
DIM13
Thermometer
-
-
°F
DIM14
C
12
12
Nm
WEIGHT
Weight
138
138
g
INFOEG
Product details
Product details