??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCX-P - Ölstandanszeiger
Stückliste
Ölstandanszeiger HCX.127+P
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
F
127 mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
23 mm
DIM04
B
25 mm
DIM05
C
39 mm
DIM06
L
169 mm
DIM07
e
80 mm
DIM08
H
12 mm
DIM09
L
103 mm
DIM10
m
23 mm
DIM11
Umleggriffe ?32÷125 mm
21 mm
DIM12
d'-0.2
12.5 mm
DIM13
f'±0.2
127 mm
DIM14
C
12 Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails