??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
HCX-P - Column level indicators with protection
Lista materiałowa
Column level indicators with protection HCX.127+P
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
f
127 mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
23 mm
DIM04
B
25 mm
DIM05
C
39 mm
DIM06
l
169 mm
DIM07
e
80 mm
DIM08
H
12 mm
DIM09
l
103 mm
DIM10
m
23 mm
DIM11
r
21 mm
DIM12
d'-0.2
12.5 mm
DIM13
f'±0.2
127 mm
DIM14
C
12 Nm
WEIGHT
g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu