??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCY-E - Column level indicators with sensor
Stückliste
Column level indicators with sensor HCY.127-E-N.A.-M12
PARTNUMBER
Artikelnummer
mm
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f
mm
DIM02
d
DIM03
A
16 mm
DIM04
A1
16 mm
DIM05
B
29 mm
DIM06
C
32 mm
DIM07
H
46 mm
DIM08
L
mm
DIM09
e
mm
DIM10
h1
37 mm
DIM11
L
40 mm
DIM12
l1
mm
DIM13
m
16 mm
DIM14
r
20 mm
DIM15
d'-0.2
mm
DIM16
f'±0.2
mm
DIM17
C
Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails