HDENDA-M8-L83
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手柄
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdenda.prj},{NB=HDENDA-M8-L83},{CODE=HDENDA},{LX=外螺纹带扳手槽型},{CZ1=ABS},{YS1=黑色},{CZ2=1215MS},{BMCL2=镀铬},{M=8},{L=83},{LF=83,101,121},{B=12},{D=22},{XD=10},{H=42},{W=8},{G=0.075},{PDF=hdenda.pdf},{S=4.0},{D1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HDENDA - 外螺纹带扳手槽型手柄
明细表
HDENDA-M8-L83
CNSORDERNO
bestelllnummer
HDENDA-M8-L83
HDENDA-M8-L83
CODE
代号
HDENDA
LX
类型
外螺纹带扳手槽型
CZ1
握柄部材质
ABS
YS1
握柄部颜色
黑色
CZ2
螺杆材质
1215MS
BMCL2
螺杆表面处理
镀铬
M
8
8
mm
L
83
101
121
83
101
121
mm
B
12
12
mm
D
22
22
mm
XD
d
10
10
mm
H
42
42
mm
W
8
8
mm
G
参考重量
0.075
0.075
kg/pcs
PDF
hdenda.pdf