??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
KCC Precision
説明
HDW012H - 2ポート小型ソレノイドバルブ(水、空気/常時閉)
部品表
HDW012H-AC110V
TTY
適用流体
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
チューブサイズ
CONN
接続方法
SEAL
シール材
V
電圧
A
40.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm