??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
HDW012H - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Closed)
Bill of material
HDW012H-AC110V
TTY
Applicable
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Tube Size
CONN
Connection
SEAL
Seal Material
V
Voltage
A
40.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm