??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HDW021/022 - 2端口电磁阀(水,空气/常闭)
明细表
HDW021--AC110V
TTY
使用流体
ORI
孔径直径
mm
TUBE
管道尺寸
CONN
紧固方法
SEAL
密封材料
V
电压
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm