??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
KCC Precision
Описание
HDW021/022 - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Close)
Спецификация
HDW021--AC110V
TTY
Applicable
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Tube Size
CONN
Connection
SEAL
Seal Material
V
Voltage
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm