??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KCC Precision
Beschreibung
HDW021/022 - Magnetventil mit 2 Anschlüssen (Wasser, Luft / normales Schließen)
Stückliste
HDW021--AC110V
TTY
Flüssigkeit verwenden
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Rohrgröße
CONN
Verbindung herstellen
SEAL
Dichtungsmaterial
V
Stromspannung
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm