??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KCC Precision
Descripción
HDW021/022 - Válvula solenoide de 2 puertos (agua, aire / cierre normal)
Lista de materiales
HDW021--AC110V
TTY
Usando fluido
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Tamaño del tubo
CONN
Como conectarse
SEAL
Material de sellado
V
voltaje
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm