??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KCC Precision
Beschreibung
HDW154 - Magnetventil mit 2 Anschlüssen (Wasser, Luft / normales Schließen)
Stückliste
HDW154H-DC12V
TTY
Flüssigkeit verwenden
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Rohrgröße
CONN
Verbindung herstellen
SEAL
Dichtungsmaterial
V
Stromspannung
A
66.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
F
90.000 mm
G
18.000 mm
FB
65.000 mm
FL
9.000 mm
FH
10.000 mm
BB
50.000 mm
BH
5.600 mm
BD
10.000 mm
BS
115.000 mm
HL
Head L
mm
HD
VV Body D
mm