??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HDW154NO - 2端口电磁阀(水,空气/常闭)
明细表
HDW154NO--AC110V20.955
TTY
使用流体
TUBE
管道尺寸
1/2
CONN
紧固方法
SEAL
密封材料
V
电压
A
58.000 mm
B
27.000 mm
C
56.100 mm
D
82.500 mm
E
13.500 mm
HDX
20.955 mm