??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
HDW154NO - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Open)
Bill of material
HDW154NO--AC110V20.955
TTY
Applicable
TUBE
Tube Size
1/2
CONN
Connection
SEAL
Seal Material
V
Voltage
A
58.000 mm
B
27.000 mm
C
56.100 mm
D
82.500 mm
E
13.500 mm
HDX
20.955 mm