??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
KCC Precision
Описание
HDW154NO - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Open)
Спецификация
HDW154NO--AC110V20.955
TTY
Applicable
TUBE
Tube Size
1/2
CONN
Connection
SEAL
Seal Material
V
Voltage
A
58.000 mm
B
27.000 mm
C
56.100 mm
D
82.500 mm
E
13.500 mm
HDX
20.955 mm