??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Stückliste
MOVET+4061408042166
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
A
Mindestabstand Maschine-Boden
44 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Teller
100 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
20 mm
H
H-Gesamt
mm
H1
H-Gesamt
mm
SL
Statische Belastung
55000 N
INFO
Download-Link
Download-Link