카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408103485
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811823(hoch)},{TYP=45811823},{BESTNR=4061408103485},{LODLEVEL=hoch},{BES=M24x250},{A=32},{B=250},{D=120},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=22},{H1=285},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11823},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11755_11879.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø120
Bill of material
MOVET+4061408103485
TYP
Type
45811823
45811823
BESTNR
Order No.
4061408103485
4061408103485
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
BES
Description
M24x250
M24x250
A
Minimum installation height machine-bottom
32
mm
B
Usable thread lenght
250
250
mm
D
Ø-Base
120
mm
CH
Regulation key
24
mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
22
mm
H1
H-Total height
285
285
mm
SL
Machine foot load
50000
N
INFO
Download link
Download link