??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
Stückliste
MOVET+4061408023950
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BES
Beschreibung
A
Mindestabstand Maschine-Boden
28 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Teller
80 mm
CH
SW Spindel
24 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
19 mm
H1
H-Gesamt
mm
SL
Statische Belastung
40000 N
INFO
Download-Link
Download-Link