??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KESSEL
Beschreibung
Hebeanlage Minilift S Art.-Nr. 28560
Stückliste
28560
SA700ID04
Produktname
Minilift S KTP 300-S1, freie Aufstellung
SA810ID06
GTIN-Nummer
04026092000854
LMIN
0.000
LMAX
170.000
L
SA700ID34
max. Förderstrom
8.00 m³/h
SA810ID03
Bestell-Nummer
28560
SA700ID37
max. Förderhöhe
6.00 m
SA700ID33
elektrische Nennleistung (P1)
0.34 W
SA700ID08
Nennbetriebsspannung
230 V
SA700ID30
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
SA700ID32
Masse netto
8.16 kg
SA700ID49
Schutzklasse
Schutzklasse I
SA200ID03
Unterwasserpumpe
100
SA250ID03
Wellenlage
vertikal
SA260ID03
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
SA350ID03
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
SA400ID03
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
SA460ID03
E-Motor-Anlaufart
direkt
SA500ID03
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Kunststoff, Edelstahl
SA700ID06
Anschlussnennweite druckseitig
32
SA700ID07
Anschlussnennweite saugseitig
40
SA700ID09
elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom
0
SA700ID11
Nennfrequenz
50 Hz
SA700ID12
Schutzart
IP 68
SA700ID13
Wärmeklasse
F
SA700ID15
maximale Fördermedientemperatur
35 °C
SA700ID21
max. Betriebsdruck
600.00 hPa
SA700ID22
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
0.21 W
SA700ID23
Nenndrehzahl
2800 1/min
SA700ID24
max. Drehzahl n
2800 1/min
SA700ID26
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
2 A
SA700ID27
Einschaltstrom
3.80 A
SA700ID28
Motor-Pumpenwelle
durchgehend
SA700ID29
Wellenabdichtung
RWDR
SA700ID31
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
SA700ID46
vertikaler Einbau
Ja
SA700ID47
Außenaufstellung
Nein
SA700ID48
ATEX
Nein
SA300ID03
Hydraulik
einstufig
LINK
https://www.kessel.de/info?han=28560
SA100ID04
Anwendungsbereich
Entwässerung