Adjustable Stainless Stee Lever HEK-45-M6-20-ED
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
HEK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/hek/gn911_3_s.prj},{NB=Verstellbarer Edelstahl-Klemmhebel HEK-45-M6-20-ED},{PARTNUMBER=HEK-45-M6-20-ED},{L1=45},{D1=M6},{NDM=6},{L2=20},{D2=10.0},{H1=9},{H2=34},{VERS=1.000},{WEIGHT=0.0480},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
HEK - Adjustable Stainless Stee Levers with Threaded Stud, for Tube Clamp Connectors / Linear Actuator Connectors
Bill of material
Adjustable Stainless Stee Lever HEK-45-M6-20-ED
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
HEK-45-M6-20-ED
HEK-45-M6-20-ED
L1
45
45
mm
D1
M6
L2
20
mm
D2
10.0
mm
H1
9
9
mm
H2
≈
34
34
mm
WEIGHT
Weight
0.0480
0.0480
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details