Adjustable Stainless Stee Lever HEK-78-M8-ED
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
HEK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/hek/gn911_3_m.prj},{NB=Verstellbarer Edelstahl-Klemmhebel HEK-78-M8-ED},{PARTNUMBER=HEK-78-M8-ED},{L1=78},{D3=M8},{NDM=8},{H2=54},{VERS=2.000},{WEIGHT=0.1450},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
HEK - Adjustable Stainless Steel Hand Levers with Threaded Bushing, for Connector Clamps / Linear Actuator Connectors
Bill of material
Adjustable Stainless Stee Lever HEK-78-M8-ED
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
HEK-78-M8-ED
HEK-78-M8-ED
L1
78
78
mm
D3
M8
M8
H2
≈
54
54
mm
WEIGHT
Weight
0.1450
0.1450
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details