??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera 45
Bill of material
0250-54289
PN
Part Number
0250-54289
MN
Model Number
HERA45
AS
Assembly Style
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
SIZE
Size Ref.
DESCRIPTION
Description
HERA45AS 7.80 24 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.749 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.263 英寸
A
4.873 英寸
B
1.175 英寸
D
2.500 英寸
F
2.00 英寸
E
6.938 英寸
AA
5.000 英寸
BB
2.500 英寸
CC
2.875 英寸
DD
1.4375 英寸
EE
3/8 UNC 英寸
FF
0.69 英寸
GG
0.69 英寸
G
0.7495/0.7485 英寸
H
2.38 英寸
H2
N/A 英寸
I
5.505 英寸
I2
N/A 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
3/16 SQ X 1-1/2 英寸
L
N/A 英寸
M
N/A 英寸
N
N/A 英寸
O
N/A 英寸
R
N/A 英寸
WTL
Wt. Lbs.
38
S
6.25 英寸
T
3.125 英寸
U
1 英寸
X
1/4 X 1/8 英寸
KF
Key Furnished
1/4 Sq. 英寸