??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera35 - Hera
Bill of material
0250-56625
PN
Part Number
0250-56625
MN
Model Number
HERA35
AS
Assembly Style
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
SIZE
Size Ref.
DESCRIPTION
Description
HERA35AS 8.02 18 0.750
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.624 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
2.509 英寸
A
4.250 英寸
B
1.1786 英寸
D
2.062 英寸
F
1.56 英寸
E
5.750 英寸
AA
4.188 英寸
BB
2.094 英寸
CC
2.750 英寸
DD
1.375 英寸
EE
5/16 UNC 英寸
FF
0.63 英寸
GG
0.63 英寸
G
0.6245/0.6235 英寸
H
1.94 英寸
H2
N/A 英寸
I
4.875 英寸
I2
N/A 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
3/16 SQ X 1-1/4 英寸
L
N/A 英寸
M
N/A 英寸
N
N/A 英寸
O
N/A 英寸
R
N/A 英寸
WTL
Wt. Lbs.
TBD
S
5.50 英寸
T
2.750 英寸
U
3/4 英寸
X
3/16 X 3/32 英寸
KF
Key Furnished
3/16 Sq. 英寸