HF1-6M-A
Spyraflo
Housing Flange
Acetal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spyraflo/housing_flange/acetal/hf_a.prj},{NB=HF1-6M-A},{SHA256=TWq8Gg8RkbqGpkTgn2rkRyPJXHkip3O+Cx/DiaQAdUo=},{INAME=00011__hf12d6m2da},{PN=HF1-6M-A},{DESC=Housing Flange, Self Aligning, Acetal Bearing},{BT=Plain},{ALIGNMENT=Self-Aligning},{MOUNTING=Aluminum Housing Flange},{NOMID=6 mm},{IDMIN=6.02 mm},{IDMAX=6.07 mm},{MAXRL=394},{MAXS=1600},{WEIGHT=14.0},{AM=Linear, Oscillating, Rotating},{ARO=Clear Zinc Plated (CZP)},{SR=Recommended surface finish: 16 RMS (.4 Ra)},{OT=Celcius -40 to 82},{FC=0.1 to 0.3},{STORAGE=Clean, dry},{MAINTENANCE=Maintenance free},{WEBPAGE=http://www.spyraflo.com/products/housing-flange-self-aligning-acetal-bearing/hf1-6m-a}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Spyraflo
Description
HF-A
Bill of material
HF1-6M-A
PN
Part Number
HF1-6M-A
HF1-6M-A
DESC
Description
Housing Flange, Self Aligning, Acetal Bearing
BT
Bearing Type
Plain
ALIGNMENT
Alignment
Self-Aligning
MOUNTING
Mounting
Aluminum Housing Flange
NOMID
Nominal ID
6 mm
6 mm
IDMIN
ID Minimum
6.02 mm
6.02 mm
IDMAX
ID Maximum
6.07 mm
6.07 mm
MAXRL
Max Radial Load
394
394
N
MAXS
Max Speed
1600
1600
rpm
WEIGHT
Weight
14.0
14.0
g
AM
Allowable Motions
Linear, Oscillating, Rotating
ARO
Available Retainer Options
Clear Zinc Plated (CZP)
SR
Shaft Requirements
Recommended surface finish: 16 RMS (.4 Ra)
OT
Operating Temperature
Celcius -40 to 82
°
FC
Friction Coefficient
0.1 to 0.3
µ
STORAGE
Storage
Clean, dry
MAINTENANCE
Maintenance
Maintenance free
WEBPAGE
Webpage
http://www.spyraflo.com/products/housing-flange-self-aligning-acetal-bearing/hf1-6m-a