HF2-BAC30D-02
SMC Corporation
模块连接型 抗菌·除臭·除菌过滤器
HF2-BAC 模块连接型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/antibacterial_odor_removal_bacteria_removal_filter/hf2-bac/hf2-bac30_40d_asmtab.prj},{NB=HF2-BAC30D-02(0)},{BODY=30},{THREAD1=},{PORT=02},{DIRECTION=},{THREAD2=0},{TYPE1=BFA},{TYPE2=BFB},{N=57.200},{TYPE3=BFC},{TYPE4=BFD},{PPATH=hf2-bac30_40d/assembly/hf2-bac30_40d_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
HF2-BAC30/40D - 空气组合元件:抗菌过滤器(5μm)+抗菌过滤器(0.1μm)+除菌过滤器(0.01μm)+除臭过滤器
明细表
HF2-BAC30D-02
BODY
本体尺寸
30
30
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
DIRECTION
流动方向
(-) 流动方向:左→右
(R) 流动方向:右→左
(-) 流动方向:左→右
(R) 流动方向:右→左
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off