피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
HFC22439M
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/hfc22439m.prj},{NB=HFC22439M},{PN1=HFC22635},{PN2=HFCD22635},{VN=ST},{ID=1/4},{IDM=6.4},{B=1.00},{C=1.91/2.03},{D=0.65},{L=1.88000},{L1=0.042},{L2=0.122},{L3=0.462},{L4=0.522},{L5=0.652},{L6=0.812},{L7=0.853},{L8=1.25200},{L9=1.443},{L10=1.593},{L11=1.743},{L12=0.377},{L13=2.083},{DE=1.000},{D0=0.1524},{D1=0.727},{D2=0.622},{D3=0.730},{D4=0.900},{D5=0.800},{D6=0.400},{D7=0.360},{D8=0.440},{D9=0.991},{D10=8.786},{R=0.040},{R1=0.081},{R2=0.028},{H=0.187},{H1=0.3108},{S=0.14300},{NO=22439M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
HFC22439M, HFC22639M, HFC22839M - Silicone Seal - USP Class VI
Bill of material
HFC22439M
PN
Part No.
HFC22439M
HFC22439M
VN
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Shutoff
Straight Thru
Shutoff
ID
Tubing Size ID
1/4
1/4
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
6.4
mm