카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
HFC261235GHT
Promatec
Connexions
medicale
hfc12_hfc35_hfc57
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/hfc12_hfc35_hfc57/hfc261235_ght.prj},{NB=HFC261235GHT},{PN1=HFC261235GHT},{PN2=HFCD261235GHT},{VN=ST},{THR=3/4\" GHT},{B=1.37},{C=1.79/1.91},{G=0.53},{L=1.877},{L1=0.042},{L2=0.122},{L3=0.462},{L4=0.522},{L5=0.652},{L6=0.812},{L7=0.852},{L8=0.920},{L9=0.377},{DE=1.000},{D0=0.1524},{D1=0.727},{D2=0.622},{D3=0.730},{D4=0.900},{D5=0.800},{D6=0.400},{D7=1.320},{D9=1.000},{R=0.040},{R1=1.200},{H=0.280},{H1=0.3108},{S=0.10500},{NO=261235GHT},{DMAJ=1.0625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
HFC261235GHT, HFC261235BSPP - Pipe Thread - Female Thread
Bill of material
HFC261235GHT
PN
Part No.
HFC261235GHT
HFC261235GHT
VN
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Shutoff
Straight Thru
Shutoff
THR
Thread Size
3/4" GHT
3/4" GHT