카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
HFCD17439MHC
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/hfcd17439mhc_asmtab.prj},{NB=HFCD17439MHC},{IDM=6.4},{BPN=17439MHC},{ID=1/4},{CCOLUMN=HFCD17439MHC},{DCOLUMN=1/4 HB V BODY ASM HFC39 ALLOY C-276},{FCOLUMN=HFC39},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=ALLOY C-276},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave },{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 75 psi, 5.17 bar},{AYCOLUMN=},{AZCOLUMN=},{BACOLUMN=Polysulfone, USP Class VI, ADCF},{BBCOLUMN=Polysulfone},{BCCOLUMN=Polysulfone},{BDCOLUMN=316 Stainless Steel},{BECOLUMN=HFC30039M, HFCD22439MHC, HFCD22639MHC, HFCD22839MHC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
HFCD17439MHC, HFCD17639MHC, HFCD17839MHC - V BODY ASM HFC39 ALLOY C-276
Bill of material
HFCD17439MHC
PN
Part No.
HFCD17439MHC
HFCD17439MHC
CCOLUMN
Product Number
HFCD17439MHC
HFCD17439MHC
DCOLUMN
Product Name
1/4 HB V BODY ASM HFC39 ALLOY C-276
1/4 HB V BODY ASM HFC39 ALLOY C-276
FCOLUMN
CPC Series
HFC39
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ALLOY C-276
VCOLUMN
CPC Low F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low C
-40°C
XCOLUMN
CPC High F
280°F
YCOLUMN
CPC High C
138°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 75 psi, 5.17 bar
BACOLUMN
Main Components
Polysulfone, USP Class VI, ADCF
BBCOLUMN
Valve
Polysulfone
BCCOLUMN
Thumb Latch
Polysulfone
BDCOLUMN
External Spring
316 Stainless Steel
BECOLUMN
Others
HFC30039M, HFCD22439MHC, HFCD22639MHC, HFCD22839MHC
BFCOLUMN
Keywords
aseptic processing, single-use connector, sterile connector, bioprocessing, sterile connect , sterile disconnect