??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFS8-6H-4040 - Profilés extrudés en aluminium série HFS8 -Largeur de fente mixte-
Nomenclature
HFS8-6H-4040-50
PN
Référence pièce
HFS8-6H-4040-50
TYPE
Sélection du type et de la forme
HFS8-6H
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisation
NO
4040
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
+/- 0.5 mm
ALT
Taraudage d'extrémité
MASS
Masse
1.90 kg/m
SA
Section
704 mm2
GMILX
Moment d'inertie géométrique lx
10.74x10^4 mm4
GMILY
Moment d'inertie géométrique ly
11.04x10^4 mm4