??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFS8-6H-4040 - Profilati in alluminio serie HFS8 -Larghezza cava mista-
Lista materiale
HFS8-6H-4040-50
PN
Codice componente
HFS8-6H-4040-50
TYPE
Selezione tipo e profilo
HFS8-6H
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione
NO
N.
4040
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
ALT
Filettatura femmina sull'estremità
MASS
Massa
1.90 kg/m
SA
Sezione
704 mm2
GMILX
Momento di inerzia geometrico lx
10.74x10^4 mm4
GMILY
Momento di inerzia geometrico ly
11.04x10^4 mm4