??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFS8-6T-4040 - HFS8シリーズ -溝幅混合フレーム-
部品表
HFS8-6T-4040-50
PN
型番
HFS8-6T-4040-50
TYPE
型式・形状選択
HFS8-6T
MAT
材質
A6N01SS-T5
ST
表面処理
アルマイト処理
NO
No.
4040
L
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
ALT
端面タップ
MASS
質量
1.86 kg/m
SA
断面積
767 mm2
GMILX
断面二次モーメント lx
11.14x10^4 mm4
GMILY
断面二次モーメント ly
11.04x10^4 mm4