??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFS8-6T-4040 - Serie HFS8 Aluminium-Strangpressprofile -Schlitzbreite Gemischt-
Stückliste
HFS8-6T-4040-50
PN
Teile-nummer
HFS8-6T-4040-50
TYPE
Ausführung und Formauswahl
HFS8-6T
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
NO
Nr.
4040
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
ALT
Gewindebohrung auf Stirnseite
MASS
Gewicht
1.86 kg/m
SA
Querschnittsfläche
767 mm2
GMILX
Flächenträgheitsmoment lx
11.14x10^4 mm4
GMILY
Flächenträgheitsmoment ly
11.04x10^4 mm4