??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSMGQ6-3030 - Gebogene 90-Grad-Aluminiumprofile für Ecken
Stückliste
HFSMGQ6-3030-R140
PN
Teile-nummer
HFSMGQ6-3030-R140
TPS
Ausführung und Profilauswahl
HFSMGQ6-3030
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
R
140 mm
SW
Nutbreite
8 mm
MASS
Gewicht
0.8 kg/m
SA
Querschnittsfläche
333 mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
2.83x10^4 mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
2.83x10^4 mm4
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0.0 mm
DPR1
Depth on the Bottom Side
0.0 mm
ALT6
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
DD6SE
d6 Specification
mm
DD6
d
mm
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR6
Hole Direction Selection for Bottom Side
HL6D
H (Links)
0 mm
HR6D
H (Bottom)
0 mm
ALT14
Option D-Bohrung
HP14
Position der Bohrung - Auswahl
DL14
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR14
Hole Direction Selection for Bottom Side
H14
H
0 mm
D14
D
0.0 mm
ALT15
Option S-Bohrung
HP15
Position der Bohrung - Auswahl
DL15
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR15
Hole Direction Selection for Bottom Side
H15
H
0 mm
D115
D1
0.0 mm
D215
D2
0.0 mm
ALT16
Option M-Bohrung
HP16
Position der Bohrung - Auswahl
DL16
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR16
Hole Direction Selection for Bottom Side
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm